Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de esferas de contato angular de alta precisão

7012UCG/GNP42 - NTN

7012UCG/GNP42

Nas gamas de rolamentos de esferas e rolamentos de alta precisão, o rolamento de esferas de contato angular de alta precisão soluciona as mais exigentes restrições de confiabilidade com maiores desempenhos em termos de rigidez, velocidades, capacidade de carga e precisão. Ele é recomendado para aplicações exigentes em precisão, tais como em fusos de máquinas-ferramenta. A gama standard é complementada pelos produtos dedicados às necessidades de velocidade, vedação, lubrificação específica, entre outros.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter60 mm
D - External diameter95 mm
B - Bearing/Inner ring width18 mm
d1 - External diameter inner ring71,9 mm
d2 - External diameter inner ring69,3 mm
D1 - Inner diameter outer ring83,1 mm
D2 - Inner diameter outer ring88,6 mm
a - Charge load application point19,4 mm
α - Ângulo de contato15 °
rs - Min fillet radius1,1 mm
r1s - Min fillet radius0,6 mm
Classe de precisãoP42
Peso0,41 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica40 kN
C0 - Capacidade de carga estática32,5 kN
f0 - Coefficient15.7
N lim - Oil lubrication limit speed24200 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed15100 tr/min
Nível de pré-cargaGN
Valor de pré-carga0,216 kN
Axial rigidity79,6 N/µm
Radial rigidity455 N/µm
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR67 mm
Da max - Max shoulder diameter OR88 mm
Db max - Max OR shoulder diameter90,5 mm
r1a - Max fillet radius0,6 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image