• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de esferas de contato angular com uma carreira ou universal

7013L1 - NTN

7013L1

Rolamento de esferas de contato angular, gaiola em latão guiada no anel interno

O rolamento de uma carreira de esferas de contato angular é projetado para suportar cargas combinadas com a componente axial predominante. Montado em oposição com outro rolamento do mesmo tipo garantem uma alta rigidez de montagem.
A gama da NTN está disponível em diversas variantes: ângulos de contato de 30° ou 40°, gaiolas em poliamida, chapa de aço ou latão monobloco, disponível com emparelhamento universal, folgas internas ou pré-cargas, entre outros.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter65 mm
D - External diameter100 mm
B - Bearing/Inner ring width18 mm
a - Charge load application point33 mm
α - Ângulo de contato30 °
rs - Min fillet radius1,1 mm
r1s - Min fillet radius0,6 mm
Classe de folga radialCN
Peso0,509 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica37,5 kN
C0 - Capacidade de carga estática31,5 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga2,18 kN
N lim - Oil lubrication limit speed9000 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed6700 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR72 mm
Da max - Max shoulder diameter OR93 mm
Db max - Max OR shoulder diameter95,5 mm
r1a - Max fillet radius0,6 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image