We are currently experiencing a technical problem which is preventing orders to be placed. Our teams are working as quickly as possible to resolve this issue. We apologise for any inconvenience.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de esferas de contato angular de alta precisão

7016CVUJ84 - SNR

7016CVUJ84

Rolamento de esferas de contato angular de alta precisão, gaiola em resina estratificada centrada no anel externo

Nas gamas de rolamentos de esferas e rolamentos de alta precisão, o rolamento de esferas de contato angular de alta precisão soluciona as mais exigentes restrições de confiabilidade com maiores desempenhos em termos de rigidez, velocidades, capacidade de carga e precisão. Ele é recomendado para aplicações exigentes em precisão, tais como em fusos de máquinas-ferramenta. A gama standard é complementada pelos produtos dedicados às necessidades de velocidade, vedação, lubrificação específica, entre outros.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter80 mm
D - External diameter125 mm
B - Bearing/Inner ring width22 mm
d1 - External diameter inner ring94,3 mm
D1 - Inner diameter outer ring110,7 mm
D2 - Inner diameter outer ring117,49 mm
a - Charge load application point25 mm
α - Ângulo de contato15 °
rs - Min fillet radius1,1 mm
r1s - Min fillet radius0,6 mm
Classe de precisãoP4
Peso0,84 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica58,7 kN
C0 - Capacidade de carga estática55,3 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga2,95 kN
f0 - Coefficient15.732
Axial displacement K Factor1.01
Nível de pré-carga8
Valor de pré-carga0,92 kN
Axial rigidity158 N/µm
Radial rigidity784 N/µm
Tmin - Temperatura mín de operação-30 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
N lim - Oil lubrication limit speed17000 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed11000 tr/min
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)8,728 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)11,272 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)7,473 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)3,737 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,436 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR87 mm
db min - Min IR shoulder diameter87 mm
Da max - Max shoulder diameter OR118 mm
Db max - Max OR shoulder diameter118 mm
r1a - Max fillet radius0,6 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image