Rolamentos de esferas de contato angular de alta precisão

71901CVUJ74 - SNR

71901CVUJ74

Rolamento de esferas de contato angular de alta precisão, gaiola em resina estratificada centrada no anel externo

Nas gamas de rolamentos de esferas e rolamentos de alta precisão, o rolamento de esferas de contato angular de alta precisão soluciona as mais exigentes restrições de confiabilidade com maiores desempenhos em termos de rigidez, velocidades, capacidade de carga e precisão. Ele é recomendado para aplicações exigentes em precisão, tais como em fusos de máquinas-ferramenta. A gama standard é complementada pelos produtos dedicados às necessidades de velocidade, vedação, lubrificação específica, entre outros.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter12 mm
D - External diameter24 mm
B - Bearing/Inner ring width6 mm
d1 - External diameter inner ring15,4 mm
D1 - Inner diameter outer ring19,6 mm
D2 - Inner diameter outer ring21,13 mm
a - Charge load application point5 mm
α - Ângulo de contato15 °
rs - Min fillet radius0,3 mm
r1s - Min fillet radius0,3 mm
Classe de precisãoP4
Peso0,011 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica3,1 kN
C0 - Capacidade de carga estática1,65 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga0,09 kN
f0 - Coefficient13.034
Axial displacement K Factor2.37
Nível de pré-carga7
Valor de pré-carga0,015 kN
Axial rigidity15 N/µm
Radial rigidity88 N/µm
Tmin - Temperatura mín de operação-30 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
N lim - Oil lubrication limit speed97000 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed64000 tr/min
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)5,361 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)7,639 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)5,343 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,672 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,412 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR14,5 mm
db min - Min IR shoulder diameter14,5 mm
Da max - Max shoulder diameter OR21,5 mm
Db max - Max OR shoulder diameter21,5 mm
r1a - Max fillet radius0,3 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image