Rolamentos de esferas de contato angular de alta precisão

71904HVUJ74 - SNR

71904HVUJ74

Rolamento de esferas de contato angular de alta precisão, gaiola em resina estratificada centrada no anel externo

Nas gamas de rolamentos de esferas e rolamentos de alta precisão, o rolamento de esferas de contato angular de alta precisão soluciona as mais exigentes restrições de confiabilidade com maiores desempenhos em termos de rigidez, velocidades, capacidade de carga e precisão. Ele é recomendado para aplicações exigentes em precisão, tais como em fusos de máquinas-ferramenta. A gama standard é complementada pelos produtos dedicados às necessidades de velocidade, vedação, lubrificação específica, entre outros.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter20 mm
D - External diameter37 mm
B - Bearing/Inner ring width9 mm
d1 - External diameter inner ring25,1 mm
D1 - Inner diameter outer ring31,9 mm
D2 - Inner diameter outer ring34,02 mm
a - Charge load application point11 mm
α - Ângulo de contato25 °
rs - Min fillet radius0,3 mm
r1s - Min fillet radius0,3 mm
Classe de precisãoP4
Peso0,036 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica6,9 kN
C0 - Capacidade de carga estática4,4 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga0,27 kN
f0 - Coefficient14.266
Axial displacement K Factor0.88
Nível de pré-carga7
Valor de pré-carga0,055 kN
Axial rigidity62 N/µm
Radial rigidity132 N/µm
Tmin - Temperatura mín de operação-30 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
N lim - Oil lubrication limit speed56000 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed37000 tr/min
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)6,364 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)8,636 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)5,848 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,924 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,424 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR22,5 mm
db min - Min IR shoulder diameter22,5 mm
Da max - Max shoulder diameter OR34,5 mm
Db max - Max OR shoulder diameter34,5 mm
r1a - Max fillet radius0,3 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image