Revestimento flangeado para rolamentos em manga do adaptador, feito de revestimento cinza, para lubrificação com graxa
Mancais flangeados feitos em ferro fundido cinzento ou dúctil para eixo passante oiu extremidade de eixo.
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| d - Shaft diameter | 70 mm |
| D1 - Outer diameter cover | 176 mm |
| a - Housing length | 196 mm |
| c - Housing foot height | 25 mm |
| h - Bearing center height | 98 mm |
| l1 - Housing width over covers | 110 mm |
| m - Mounting hole/punches distance (length) | 152 mm |
| N - Mounting hole diameter | 18 mm |
| D - Bearing seat diameter | 140 mm |
| Peso | 9,8 kg |
| Material of Housing | grey cast |

| PARAFUSOS | | G - Parafusos de fixação | M16 |
| Torque recomendado para os parafusos de fixação | 150 N-m |
| Parafusos da tampa | M8x25 |
| Torque recomendado para os parafusos da tampa | 17 N-m |
| COMPONENTES ASSOCIADOS - GERAL | | Tira de feltro | FS 9 x 7,5 x 280 |
| COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 1 | | Rolamento | 1216 K C3 |
| Bucha de aperto | H216 |
| Anel de fixação (x2) | FR140x8,5x4 |
| COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 2 | | Rolamento | 2216 K C3 |
| Bucha de aperto | H316 |
| Anel de fixação (x1) | FR140x10x4 |
| COMPONENTES ASSOCIADOS - OPÇÃO 3 | | Rolamento | 22216 K |
| Bucha de aperto | H316 |
| Anel de fixação (x1) | FR140x10x4 |