• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de esferas de contato angular com uma carreira ou universal

7311BL1G - NTN

7311BL1G

Rolamento de esferas de contato angular, gaiola em latão guiada no anel interno

O rolamento de uma carreira de esferas de contato angular é projetado para suportar cargas combinadas com a componente axial predominante. Montado em oposição com outro rolamento do mesmo tipo garantem uma alta rigidez de montagem.
A gama da NTN está disponível em diversas variantes: ângulos de contato de 30° ou 40°, gaiolas em poliamida, chapa de aço ou latão monobloco, disponível com emparelhamento universal, folgas internas ou pré-cargas, entre outros.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Internal diameter55 mm
D - External diameter120 mm
B - Bearing/Inner ring width29 mm
a - Charge load application point52 mm
α - Ângulo de contato40 °
rs - Min fillet radius2 mm
r1s - Min fillet radius1 mm
Classe de folga radialCN
Peso1,42 kg
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica87 kN
C0 - Capacidade de carga estática56,5 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga4,45 kN
N lim - Oil lubrication limit speed7300 tr/min
N lim - Grease lubrication limit speed5500 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da min - Min shoulder diameter IR65 mm
db min - Min IR shoulder diameter60,5 mm
Da max - Max shoulder diameter OR110 mm
Db max - Max OR shoulder diameter114,5 mm
r1a - Max fillet radius1 mm
ra max - Max shaft & housing fillet radius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image