Rolamento de agulha, bucha de agulha, extremidade aberta
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | NTN |
| Fw - Under rollers diameter | 14 mm |
| D - External diameter | 20 mm |
| C - Width of bearing, drawn cup or outer ring | 12 mm |
| Furo de lubrificação no anel externo | Non/No |
| Referência anel interno | IR10X14X13 |
| Peso | 0,011 kg |

| DESEMPENHO | | Cr - Dynamic load rating | 7,2 kN |
| C0r - Static load rating | 8,5 kN |
| N lim - Grease lubrication limit speed | 11000 tr/min |
| N lim - Oil lubrication limit speed | 17000 tr/min |
| Tmin - Temperatura mín de operação | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máx de operação | 120 °C |