• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Bucha de agulhas, extremidade aberta

7E-HMK1525 - NTN

7E-HMK1525

Rolamento de agulha, bucha de agulha, extremidade aberta, cargas elevadas

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Under rollers diameter15 mm
D - External diameter22 mm
C - Width of bearing, drawn cup or outer ring25 mm
Furo de lubrificação no anel externoNon/No
Referência anel internoNo
Peso0,027 kg
DESEMPENHO
Cr - Dynamic load rating18,5 kN
C0r - Static load rating25 kN
N lim - Grease lubrication limit speed11000 tr/min
N lim - Oil lubrication limit speed16000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C