Rolamento de agulha, montagem da gaiola para biela, pino pistão, gaiola usinada
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | NTN |
| Fw - Under rollers diameter | 12 mm |
| Ew - Upper rollers diameter | 17 mm |
| Bc - Cage Width | 14,2 mm |
| Peso | 0,009 kg |

| DESEMPENHO | | Cr - Dynamic load rating | 9,75 kN |
| C0r - Static load rating | 10,4 kN |
| Tmin - Temperatura mín de operação | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máx de operação | 120 °C |
| RECOMENDACOES DE BARREIRA | | b - Raceway width | 14,2 mm |