Rolamento de agulhas, anel usinado (maciço), sem anel interno

8Q-NK34X50X35-7PX1 - NTN

8Q-NK34X50X35-7PX1

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Under rollers diameter34 mm
D - External diameter50 mm
C - Width of bearing, drawn cup or outer ring35 mm
rs - Min fillet radius0,3 mm
Furo de lubrificação no anel externoOui/Yes
k - Hole diameter3 mm
Classe de folga radialCN
Classe de precisãoP0
Peso0,195 kg
undefined
DESEMPENHO
Cr - Dynamic load rating61,5 kN
C0r - Static load rating83 kN
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
RECOMENDACOES DE BARREIRA
Da max - Max shoulder diameter OR48 mm
ras max - Max shaft & housing fillet radius0,3 mm