Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Referência AB.12179
Uma gama completa de ROLAMENTOS UNITÁRIOS DE TRANSMISSÕES, com qualidade original, reflete o conhecimento técnico da NTN e SNR de primeira categoria automotiva.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICOS Width 1 (Gearbox) 16 mm Internal diameter n°1 (Gearbox) 28 mm External diameter 1 (Gearbox) 62 mm Gearbox code C503 Weight 0,188 kg
OE Equivalents Fiat 5999437 Fiat 60800240 Automotive Compatibility Alfa Romeo 155 155 10/1991 => 04/1994 - - Alfa Romeo 164 164 06/1987 => 04/1994 - - Alfa Romeo GTV GTV II 02/1995 => 04/1994 - - Alfa Romeo SPIDER SPIDER 01/1995 => 04/1994 - - Alfa Romeo SPIDER SPIDER II 01/1995 => 04/1994 - - Citroen C25 C25 10/1981 => 04/1994 - - Citroen C25 C25 1 10/1981 => 04/1994 - - Citroen C25 C25 2 06/1983 => 04/1994 - - Fiat TEMPRA TEMPRA 1 02/1993 => 04/1994 - - Fiat TEMPRA TEMPRA 2 02/1993 => 04/1994 - - Lancia DEDRA DEDRA 11/1990 => 04/1994 - - Lancia DELTA DELTA 08/1987 => 06/1988 - - Lancia DELTA DELTA I 03/1986 => 04/1994 - - Lancia DELTA DELTA II 11/1994 => 04/1994 - - Lancia DELTA DELTA III 06/2008 => 04/1994 - - Lancia KAPPA KAPPA 09/1994 => 04/1994 - - Lancia THEMA THEMA 09/1988 => 04/1994 - - Lancia THEMA THEMA I 09/1984 => 04/1994 - -