Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDownloads
Nenhum documento disponível
Produtos relacionados a
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | Marca | SNR |
d1 - Sleeve bore diameter | 160 mm |
d - Internal diameter | 170 mm |
B1 - Sleeve length | 85 mm |
B4 - Overall dismantling length | 90 mm |
G - Thread designation | M180X3 |
lG - Sleeve thread length | 17 mm |
G1 - Designation of tapping holes for oil injection | - |
Peso | 2,43 kg |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | Associated bearing | 23034 |
Tipo de diâmetro | Conique 1:12 |
CROSS SELLING | Designation of the associated nut | KM36 |
Designation of the associated blocking device | MB32 |
Designation of the nut | KM32 |
Designation of the associated hydraulic nut | HMV36 EBF |