Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| d1 - Sleeve bore diameter | 35 mm |
| d - Internal diameter | 40 mm |
| B1 - Sleeve length | 29 mm |
| B4 - Overall dismantling length | 32 mm |
| G - Thread designation | M45X1.5 |
| lG - Sleeve thread length | 6 mm |
| Peso | 0,09 kg |

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Associated bearing | 21308, 22208, 1308, 2208 |
| Tipo de diâmetro | Conique 1:12 |
| CROSS SELLING | | Designation of the associated nut | KM9 |
| Designation of the associated blocking device | MB7 |
| Designation of the nut | KM7 |