Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| d1 - Sleeve bore diameter | 115 mm |
| d - Internal diameter | 120 mm |
| B1 - Sleeve length | 75 mm |
| B4 - Overall dismantling length | 79 mm |
| G - Thread designation | M130X2 |
| lG - Sleeve thread length | 12 mm |
| Peso | 0,95 kg |

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Associated bearing | 22224, 23124 |
| Tipo de diâmetro | Conique 1:12 |
| CROSS SELLING | | Designation of the associated nut | KM26 |
| Designation of the associated blocking device | MB22 |
| Designation of the nut | KM22 |
| Designation of the associated hydraulic nut | HMV26 EBF |