Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d1 - Sleeve bore diameter 90 mm d - Internal diameter 95 mm B1 - Sleeve length 57 mm B4 - Overall dismantling length 61 mm G - Thread designation M105X2 lG - Sleeve thread length 10 mm Peso 0,53 kg
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Associated bearing 21319, 22219, 1319, 2219 Tipo de diâmetro Conique 1:12
CROSS SELLING Designation of the associated nut KM21 Designation of the associated blocking device MB18 Designation of the nut KM18 Designation of the associated hydraulic nut HMV21 EBF