Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | NTN |
| Dp - External diameter AS support washer | 170 mm |
| Dp1 - Bore diameter AS support washer | 130 mm |
| S - Support washer thickness AS | 1 mm |
| Bearing ring (washer) AS mass | 0,074 kg |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| Tmin - Temperatura mín de operação | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máx de operação | 120 °C |