Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN Dc1 - Roller cage bore diameter 17 mm Dc - Roller cage outer diameter 30 mm Dw - Rolling element diameter 2 mm Bearing ring (washer) AS AS1103 Bearing ring (inner ring) WS WS81103 Bearing ring (outer ring) GS GS81103 Ea - Rollers reference outer diameter 28,5 mm Eb - Rollers reference inner diameter 19,2 mm Cage assembly mass 0,004 kg
DESEMPENHO Ca - Dynamic axial load rating 11,9 kN C0a - Static axial load rating 39,5 kN Cua - Limit axial load rating 4,8 kN N lim - Grease lubrication limit speed 2500 tr/min N lim - Oil lubrication limit speed 10000 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -20 °C Tmax - Temperatura máx de operação 120 °C