Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN Dc1 - Roller cage bore diameter 20 mm Dc - Roller cage outer diameter 35 mm Dw - Rolling element diameter 2 mm Bearing ring (washer) AS AS1104 Bearing ring (inner ring) WS WS81104 Bearing ring (outer ring) GS GS81104 Ea - Rollers reference outer diameter 31,3 mm Eb - Rollers reference inner diameter 21,3 mm Cage assembly mass 0,005 kg
DESEMPENHO Ca - Dynamic axial load rating 13,2 kN C0a - Static axial load rating 46,5 kN Cua - Limit axial load rating 5,65 kN N lim - Grease lubrication limit speed 2100 tr/min N lim - Oil lubrication limit speed 8500 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -20 °C Tmax - Temperatura máx de operação 120 °C