Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN Dc1 - Roller cage bore diameter 65 mm Dc - Roller cage outer diameter 90 mm Dw - Rolling element diameter 3 mm Bearing ring (washer) AS AS1113 Bearing ring (inner ring) WS WS81113 Bearing ring (outer ring) GS GS81113 Ea - Rollers reference outer diameter 86,9 mm Eb - Rollers reference inner diameter 71 mm Cage assembly mass 0,04 kg
DESEMPENHO Ca - Dynamic axial load rating 46,5 kN C0a - Static axial load rating 254 kN Cua - Limit axial load rating 31 kN N lim - Grease lubrication limit speed 750 tr/min N lim - Oil lubrication limit speed 3000 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -20 °C Tmax - Temperatura máx de operação 120 °C