Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN Dc1 - Roller cage bore diameter 160 mm Dc - Roller cage outer diameter 200 mm Dw - Rolling element diameter 5 mm Bearing ring (washer) AS AS1132 Bearing ring (inner ring) WS WS81132 Bearing ring (outer ring) GS GS81132 Ea - Rollers reference outer diameter 194,2 mm Eb - Rollers reference inner diameter 166 mm Cage assembly mass 0,246 kg
DESEMPENHO Ca - Dynamic axial load rating 154 kN C0a - Static axial load rating 1070 kN Cua - Limit axial load rating 110 kN N lim - Grease lubrication limit speed 330 tr/min N lim - Oil lubrication limit speed 1300 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -20 °C Tmax - Temperatura máx de operação 120 °C