As buchas de esferas fechadas permitem movimentos lineares precisos e de baixa fricção em eixos de aço endurecido cantilever.
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| Tipo de Patim | BBE |
| Família de produtos | Standard ball bushings, closed |
| Standard | JIS dimension |
| Número de selos | 2 |
| Material do cilindro externo ou segmentos de aço | 100Cr6 |
| Material da gaiola | St15 |
| Lubrificação inicial | Non/No |
| d - Diâmetro interno | 120 mm |
| d - Tolerância diâmetro interno | 0/-0.020 |
| D - Diâmetro externo | 180 mm |
| D - Tolerância diâmetro externo | 0/-0,025 |
| L - Comprimento | 200 mm |
| L - Tolerância comprimento | 0/-0,4 |
| L1 | 158,6 mm |
| Tolerância L1 | 0/-0,4 |
| D1 - Diâmetro | 175 mm |
| L2 | 4,15 mm |
| Número de linhas de bola | 8 |
| Peso | 0,042 kg |

| DESEMPENHO | | Cmin | 24,571 kN |
| Cmax | 31,451 kN |
| C0min | 40 kN |
| C0max | 51,2 kN |
| Tmin - Temperatura mín de operação | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máx de operação | 110 °C |