Bucha de esferas padrão fechado

BB16UU - SNR

BB16UU

As buchas de esferas fechadas permitem movimentos lineares precisos e de baixa fricção em eixos de aço endurecido cantilever.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
Tipo de PatimBBE
Família de produtosStandard ball bushings, closed
StandardJIS dimension
Número de selos2
Material do cilindro externo ou segmentos de aço100Cr6
Material da gaiolaPA
Lubrificação inicialNon/No
d - Diâmetro interno16 mm
d - Tolerância diâmetro interno0/-0,009
D - Diâmetro externo28 mm
D - Tolerância diâmetro externo0/-0,013
L - Comprimento37 mm
L - Tolerância comprimento0/-0,2
L126,5 mm
Tolerância L10/-0,2
D1 - Diâmetro27 mm
L21,6 mm
Número de linhas de bola4
Peso0,076 kg
undefined
DESEMPENHO
Cmin0,676 kN
Cmax0,956 kN
C0min1,18 kN
C0max1,669 kN
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação80 °C