Bucha de esferas padrão fechado

BB20UU - SNR

BB20UU

As buchas de esferas fechadas permitem movimentos lineares precisos e de baixa fricção em eixos de aço endurecido cantilever.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
Tipo de PatimBBE
Família de produtosStandard ball bushings, closed
StandardJIS dimension
Número de selos2
Material do cilindro externo ou segmentos de aço100Cr6
Material da gaiolaPA
Lubrificação inicialNon/No
d - Diâmetro interno20 mm
d - Tolerância diâmetro interno0/-0,010
D - Diâmetro externo32 mm
D - Tolerância diâmetro externo0/-0,016
L - Comprimento42 mm
L - Tolerância comprimento0/-0,2
L130,5 mm
Tolerância L10/-0,2
D1 - Diâmetro30,5 mm
L21,6 mm
Número de linhas de bola5
Peso0,1 kg
undefined
DESEMPENHO
Cmin0,792 kN
Cmax1,159 kN
C0min1,37 kN
C0max2,004 kN
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação80 °C