Bucha de esferas padrão fechado

BB3UU - SNR

BB3UU

As buchas de esferas fechadas permitem movimentos lineares precisos e de baixa fricção em eixos de aço endurecido cantilever.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
Tipo de PatimBBE
Família de produtosStandard ball bushings, closed
StandardJIS dimension
Número de selos2
Material do cilindro externo ou segmentos de aço100Cr6
Material da gaiolaPA
Lubrificação inicialNon/No
d - Diâmetro interno3 mm
d - Tolerância diâmetro interno0/-0,008
D - Diâmetro externo7 mm
D - Tolerância diâmetro externo0/-0,009
L - Comprimento10 mm
L - Tolerância comprimento0/-0,12
Número de linhas de bola4
Peso0,001 kg
undefined
DESEMPENHO
Cmin0,044 kN
Cmax0,062 kN
C0min0,105 kN
C0max0,148 kN
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação80 °C