Bucha de esferas padrão fechado

BB60UU - SNR

BB60UU

As buchas de esferas fechadas permitem movimentos lineares precisos e de baixa fricção em eixos de aço endurecido cantilever.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
Tipo de PatimBBE
Família de produtosStandard ball bushings, closed
StandardJIS dimension
Número de selos2
Material do cilindro externo ou segmentos de aço100Cr6
Material da gaiolaPA
Lubrificação inicialNon/No
d - Diâmetro interno60 mm
d - Tolerância diâmetro interno0/-0,015
D - Diâmetro externo90 mm
D - Tolerância diâmetro externo0/-0,022
L - Comprimento110 mm
L - Tolerância comprimento0/-0,3
L185 mm
Tolerância L10/-0,3
D1 - Diâmetro86,5 mm
L23,15 mm
Número de linhas de bola6
Peso2 kg
undefined
DESEMPENHO
Cmin5,606 kN
Cmax7,176 kN
C0min10 kN
C0max12,8 kN
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação80 °C