Bucha de esferas padrão fechado

BBE10UU - SNR

BBE10UU

As buchas de esferas fechadas permitem movimentos lineares precisos e de baixa fricção em eixos de aço endurecido cantilever.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
Tipo de PatimBBE
Família de produtosStandard ball bushings, closed
StandardISO dimension
Número de selos2
Material do cilindro externo ou segmentos de aço100Cr6
Material da gaiolaPA
Lubrificação inicialNon/No
d - Diâmetro interno10 mm
d - Tolerância diâmetro interno0.008/0
D - Diâmetro externo19 mm
D - Tolerância diâmetro externo0/-0,009
L - Comprimento29 mm
L - Tolerância comprimento0/-0,2
L122 mm
Tolerância L10/-0,2
D1 - Diâmetro18 mm
L21,3 mm
Número de linhas de bola4
Peso0,036 kg
undefined
DESEMPENHO
Cmin0,286 kN
Cmax0,404 kN
C0min0,549 kN
C0max0,776 kN
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação80 °C