Bucha de esferas padrão aberto

BBE12AUU-OP - SNR

BBE12AUU-OP

As buchas de esferas abertas utilizam eixos de aço suportados e endurecidos para reduzir a deflexão para um movimento linear preciso e de baixo atrito.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
Tipo de PatimBBE-OP
Família de produtosStandard ball bushings, open
StandardISO dimension
Número de selos2
Material do cilindro externo ou segmentos de aço100Cr6
Material da gaiolaRSt34-2
Lubrificação inicialNon/No
d - Diâmetro interno12 mm
d - Tolerância diâmetro interno0,008/0
D - Diâmetro externo22 mm
D - Tolerância diâmetro externo0/-0,009
L - Comprimento32 mm
L - Tolerância comprimento0/-0,2
L122,9 mm
Tolerância L10/-0,2
D1 - Diâmetro21 mm
L21,3 mm
E7,5 mm
Alpha78 °
Número de linhas de bola3
Peso0,035 kg
undefined
DESEMPENHO
Cmin0,416 kN
Cmax0,416 kN
C0min0,784 kN
C0max0,784 kN
Crev para OP266.24
C0rev para OP501.76
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação110 °C