Bucha de esferas padrão fechado

BBE12UU-RL - SNR

BBE12UU-RL

As buchas de esferas fechadas permitem movimentos lineares precisos e de baixa fricção em eixos de aço endurecido cantilever.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
Tipo de PatimBBE
Família de produtosStandard ball bushings, closed
StandardISO dimension
Número de selos2
Material do cilindro externo ou segmentos de aço100Cr6
Material da gaiolaPA
Lubrificação inicialNon/No
Relubrificação e fixação do furoOui/Yes
ReengraxávelOui/Yes
d - Diâmetro interno12 mm
d - Tolerância diâmetro interno0.008/0
D - Diâmetro externo22 mm
D - Tolerância diâmetro externo0/-0,009
L - Comprimento32 mm
L - Tolerância comprimento0/-0,2
L122,9 mm
Tolerância L10/-0,2
D1 - Diâmetro21 mm
L21,3 mm
Número de linhas de bola4
Peso0,045 kg
undefined
DESEMPENHO
Cmin0,416 kN
Cmax0,588 kN
C0min0,784 kN
C0max1,109 kN
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação80 °C