Bucha de esferas padrão ajustável

BBE16AUU-AJ - SNR

BBE16AUU-AJ

As buchas esféricas ajustáveis permitem uma redução do jogo radial para movimentos lineares precisos e de baixa fricção em eixos de aço endurecido cantilever.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
Tipo de PatimBBE-AJ
Família de produtosStandard ball bushings, adjustable
StandardISO dimension
Número de selos2
Material do cilindro externo ou segmentos de aço100Cr6
Material da gaiolaRSt34-2
Lubrificação inicialNon/No
d - Diâmetro interno16 mm
d - Tolerância diâmetro interno0,009/-0,001
D - Diâmetro externo26 mm
D - Tolerância diâmetro externo0/-0,009
L - Comprimento36 mm
L - Tolerância comprimento0/-0,2
L124,9 mm
Tolerância L10/-0,2
D1 - Diâmetro24,9 mm
L21,3 mm
E1,5 mm
Número de linhas de bola4
Peso0,059 kg
undefined
DESEMPENHO
Cmin0,432 kN
Cmax0,611 kN
C0min0,892 kN
C0max1,261 kN
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação110 °C