Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
As buchas de esferas abertas utilizam eixos de aço suportados e endurecidos para reduzir a deflexão para um movimento linear preciso e de baixo atrito.
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR Tipo de Patim BBE-OP Família de produtos Standard ball bushings, open Standard ISO dimension Número de selos 2 Material do cilindro externo ou segmentos de aço 100Cr6 Material da gaiola RSt34-2 Lubrificação inicial Non/No d - Diâmetro interno 40 mm d - Tolerância diâmetro interno 0,013/-0,002 D - Diâmetro externo 62 mm D - Tolerância diâmetro externo 0/-0,013 L - Comprimento 80 mm L - Tolerância comprimento 0/-0,3 L1 60,6 mm Tolerância L1 0/-0,3 D1 - Diâmetro 59 mm L2 2,15 mm E 16,8 mm Alpha 50 ° Número de linhas de bola 5 Peso 0,665 kg
DESEMPENHO Cmin 2,357 kN Cmax 2,357 kN C0min 4,02 kN C0max 4,02 kN Crev para OP 1343.49 C0rev para OP 2291.4 Tmin - Temperatura mín de operação -20 °C Tmax - Temperatura máx de operação 110 °C