Bucha de esferas padrão fechado

BBE50LAUU - SNR

BBE50LAUU

As buchas de esferas fechadas permitem movimentos lineares precisos e de baixa fricção em eixos de aço endurecido cantilever.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
Tipo de PatimBBE
Família de produtosStandard ball bushings, closed
StandardISO dimension
Número de selos2
Material do cilindro externo ou segmentos de aço100Cr6
Material da gaiolaSt15
Lubrificação inicialNon/No
d - Diâmetro interno50 mm
d - Tolerância diâmetro interno0,016/-0,004
D - Diâmetro externo75 mm
D - Tolerância diâmetro externo0/-0,015
L - Comprimento192 mm
L - Tolerância comprimento0/-0,4
L1155,2 mm
Tolerância L10/-0,4
D1 - Diâmetro72 mm
L22,65 mm
Número de linhas de bola6
Peso2,32 kg
undefined
DESEMPENHO
Cmin7,701 kN
Cmax9,857 kN
C0min15,9 kN
C0max20,352 kN
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação110 °C