As buchas de esferas fechadas permitem movimentos lineares precisos e de baixa fricção em eixos de aço endurecido cantilever.
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| Tipo de Patim | BBE |
| Família de produtos | Standard ball bushings, closed |
| Standard | ISO dimension |
| Número de selos | 2 |
| Material do cilindro externo ou segmentos de aço | 100Cr6 |
| Material da gaiola | PA |
| Lubrificação inicial | Non/No |
| d - Diâmetro interno | 50 mm |
| d - Tolerância diâmetro interno | 0,013/-0,002 |
| D - Diâmetro externo | 75 mm |
| D - Tolerância diâmetro externo | 0/-0,013 |
| L - Comprimento | 100 mm |
| L - Tolerância comprimento | 0/-0,3 |
| L1 | 77,6 mm |
| Tolerância L1 | 0/-0,3 |
| D1 - Diâmetro | 72 mm |
| L2 | 2,65 mm |
| Número de linhas de bola | 6 |
| Peso | 1,25 kg |

| DESEMPENHO | | Cmin | 4,702 kN |
| Cmax | 6,019 kN |
| C0min | 7,94 kN |
| C0max | 10,163 kN |
| Tmin - Temperatura mín de operação | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máx de operação | 80 °C |