Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
As buchas de esferas abertas utilizam eixos de aço suportados e endurecidos para reduzir a deflexão para um movimento linear preciso e de baixo atrito.
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR Tipo de Patim BBE-OP Família de produtos Standard ball bushings, open Standard ISO dimension Número de selos 2 Material do cilindro externo ou segmentos de aço 100Cr6 Material da gaiola St15 Lubrificação inicial Non/No d - Diâmetro interno 80 mm d - Tolerância diâmetro interno 0,016/-0,004 D - Diâmetro externo 120 mm D - Tolerância diâmetro externo 0/-0,015 L - Comprimento 165 mm L - Tolerância comprimento 0/-0,4 L1 133,7 mm Tolerância L1 0/-0,4 D1 - Diâmetro 116 mm L2 4,15 mm E 36,3 mm Alpha 54 ° Número de linhas de bola 5 Peso 4,38 kg
DESEMPENHO Cmin 9,465 kN Cmax 9,465 kN C0min 16 kN C0max 16 kN Crev para OP 5395.05 C0rev para OP 9120 Tmin - Temperatura mín de operação -20 °C Tmax - Temperatura máx de operação 110 °C