Bucha de esferas padrão fechado

BBE8UU - SNR

BBE8UU

As buchas de esferas fechadas permitem movimentos lineares precisos e de baixa fricção em eixos de aço endurecido cantilever.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
Tipo de PatimBBE
Família de produtosStandard ball bushings, closed
StandardISO dimension
Número de selos2
Material do cilindro externo ou segmentos de aço100Cr6
Material da gaiolaPA
Lubrificação inicialNon/No
d - Diâmetro interno8 mm
d - Tolerância diâmetro interno0.008/0
D - Diâmetro externo16 mm
D - Tolerância diâmetro externo0/-0,008
L - Comprimento25 mm
L - Tolerância comprimento0/-0,2
L116,5 mm
Tolerância L10/-0,2
D1 - Diâmetro15,2 mm
L21,1 mm
Número de linhas de bola4
Peso0,022 kg
undefined
DESEMPENHO
Cmin0,195 kN
Cmax0,276 kN
C0min0,402 kN
C0max0,568 kN
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação80 °C