Buchas de esferas tipo flange

BBER12LAUU - SNR

BBER12LAUU

As buchas de esferas flangeadas permitem movimentos lineares precisos e de baixo atrito em eixos de aço temperado.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
Tipo de PatimBBER
Família de produtosFlange type ball bushings
StandardISO dimension
Número de selos2
Material do cilindro externo ou segmentos de aço100Cr6
Material da gaiolaRSt34-2
Lubrificação inicialNon/No
d - Diâmetro interno12 mm
d - Tolerância diâmetro interno0,009/-0,001
D - Diâmetro externo22 mm
D - Tolerância diâmetro externo0/-0,016
L - Comprimento61 mm
L - Tolerância comprimento0,3/-0,3
B - Largura flange6 mm
D2 - Diâmetro42 mm
D3 - Diâmetro32 mm
X4,5 mm
Y7,5 mm
Z4,1 mm
Excentricidade máx0,015 mm
Número de linhas de bola4
Peso0,11 kg
undefined
DESEMPENHO
Cmin0,683 kN
Cmax0,966 kN
C0min1,57 kN
C0max2,22 kN
Momento estático admissível My12 N/m
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação110 °C