As buchas de esferas flangeadas permitem movimentos lineares precisos e de baixo atrito em eixos de aço temperado.
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDownloads
Nenhum documento disponível
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | SNR |
Tipo de Patim | BBER |
Família de produtos | Flange type ball bushings |
Standard | ISO dimension |
Número de selos | 2 |
Material do cilindro externo ou segmentos de aço | 100Cr6 |
Material da gaiola | PA |
Lubrificação inicial | Non/No |
d - Diâmetro interno | 25 mm |
d - Tolerância diâmetro interno | 0,013/-0,002 |
D - Diâmetro externo | 40 mm |
D - Tolerância diâmetro externo | 0/-0,019 |
L - Comprimento | 112 mm |
L - Tolerância comprimento | 0,3/-0,3 |
B - Largura flange | 8 mm |
D2 - Diâmetro | 62 mm |
D3 - Diâmetro | 51 mm |
X | 5,5 mm |
Y | 9 mm |
Z | 5,1 mm |
Excentricidade máx | 0,017 mm |
Número de linhas de bola | 6 |
Peso | 0,54 kg |
DESEMPENHO | |
---|---|
Cmin | 1,49 kN |
Cmax | 1,907 kN |
C0min | 3,14 kN |
C0max | 4,019 kN |
Momento estático admissível My | 44 N/m |
Tmin - Temperatura mín de operação | -20 °C |
Tmax - Temperatura máx de operação | 80 °C |