Buchas de esferas tipo flange

BBER40AUU - SNR

BBER40AUU

As buchas de esferas flangeadas permitem movimentos lineares precisos e de baixo atrito em eixos de aço temperado.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
Tipo de PatimBBER
Família de produtosFlange type ball bushings
StandardISO dimension
Número de selos2
Material do cilindro externo ou segmentos de aço100Cr6
Material da gaiolaRSt34-2
Lubrificação inicialNon/No
d - Diâmetro interno40 mm
d - Tolerância diâmetro interno0,013/-0,002
D - Diâmetro externo62 mm
D - Tolerância diâmetro externo0/-0,022
L - Comprimento80 mm
L - Tolerância comprimento0,3/-0,3
B - Largura flange13 mm
D2 - Diâmetro98 mm
D3 - Diâmetro80 mm
X9 mm
Y14 mm
Z8,1 mm
Excentricidade máx0,017 mm
Número de linhas de bola6
Peso1,175 kg
undefined
DESEMPENHO
Cmin2,357 kN
Cmax3,017 kN
C0min4,02 kN
C0max5,146 kN
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação110 °C