Buchas de esferas tipo flange

BBER50UU - SNR

BBER50UU

As buchas de esferas flangeadas permitem movimentos lineares precisos e de baixo atrito em eixos de aço temperado.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
Tipo de PatimBBER
Família de produtosFlange type ball bushings
StandardISO dimension
Número de selos2
Material do cilindro externo ou segmentos de aço100Cr6
Material da gaiolaPA
Lubrificação inicialNon/No
d - Diâmetro interno50 mm
d - Tolerância diâmetro interno0,013/-0,002
D - Diâmetro externo75 mm
D - Tolerância diâmetro externo0/-0,022
L - Comprimento100 mm
L - Tolerância comprimento0,3/-0,3
B - Largura flange13 mm
D2 - Diâmetro112 mm
D3 - Diâmetro94 mm
X9 mm
Y14 mm
Z8,1 mm
Excentricidade máx0,017 mm
Número de linhas de bola6
Peso1,745 kg
undefined
DESEMPENHO
Cmin4,702 kN
Cmax6,019 kN
C0min7,94 kN
C0max10,163 kN
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação80 °C