As buchas de esferas flangeadas permitem movimentos lineares precisos e de baixo atrito em eixos de aço temperado.
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| Tipo de Patim | BBER |
| Família de produtos | Flange type ball bushings |
| Standard | ISO dimension |
| Número de selos | 2 |
| Material do cilindro externo ou segmentos de aço | 100Cr6 |
| Material da gaiola | St15 |
| Lubrificação inicial | Non/No |
| d - Diâmetro interno | 60 mm |
| d - Tolerância diâmetro interno | 0,016/-0,004 |
| D - Diâmetro externo | 90 mm |
| D - Tolerância diâmetro externo | 0/-0,025 |
| L - Comprimento | 209 mm |
| L - Tolerância comprimento | 0,3/-0,3 |
| B - Largura flange | 18 mm |
| D2 - Diâmetro | 134 mm |
| D3 - Diâmetro | 112 mm |
| X | 11 mm |
| Y | 17 mm |
| Z | 11,1 mm |
| Excentricidade máx | 0,025 mm |
| Número de linhas de bola | 6 |
| Peso | 4,92 kg |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| Cmin | 9,94 kN |
| Cmax | 12,723 kN |
| C0min | 20 kN |
| C0max | 25,6 kN |
| Momento estático admissível My | 487 N/m |
| Tmin - Temperatura mín de operação | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máx de operação | 110 °C |