Buchas de esferas tipo flange

BBER60LUU - SNR

BBER60LUU

As buchas de esferas flangeadas permitem movimentos lineares precisos e de baixo atrito em eixos de aço temperado.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
Tipo de PatimBBER
Família de produtosFlange type ball bushings
StandardISO dimension
Número de selos2
Material do cilindro externo ou segmentos de aço100Cr6
Material da gaiolaPA
Lubrificação inicialNon/No
d - Diâmetro interno60 mm
d - Tolerância diâmetro interno0,016/-0,004
D - Diâmetro externo90 mm
D - Tolerância diâmetro externo0/-0,025
L - Comprimento209 mm
L - Tolerância comprimento0,3/-0,3
B - Largura flange18 mm
D2 - Diâmetro134 mm
D3 - Diâmetro112 mm
X11 mm
Y17 mm
Z11,1 mm
Excentricidade máx0,025 mm
Número de linhas de bola6
Peso4,92 kg
undefined
DESEMPENHO
Cmin9,94 kN
Cmax12,723 kN
C0min20 kN
C0max25,6 kN
Momento estático admissível My487 N/m
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação80 °C