Buchas de esferas tipo flange

BBERM40UU - SNR

BBERM40UU

As buchas de esferas flangeadas permitem movimentos lineares precisos e de baixo atrito em eixos de aço temperado.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
Tipo de PatimBBER
Família de produtosFlange type ball bushings
StandardISO dimension
Número de selos2
Material do cilindro externo ou segmentos de aço100Cr6
Material da gaiolaPA
Lubrificação inicialNon/No
d - Diâmetro interno40 mm
d - Tolerância diâmetro interno0,016/-0,004
D - Diâmetro externo62 mm
D - Tolerância diâmetro externo0/-0,022
L - Comprimento151 mm
L - Tolerância comprimento0,3/-0,3
B - Largura flange13 mm
D2 - Diâmetro98 mm
L369 mm
D3 - Diâmetro80 mm
X9 mm
Y14 mm
Z8,1 mm
Excentricidade máx0,02 mm
Número de linhas de bola6
Peso1,805 kg
undefined
DESEMPENHO
Cmin3,872 kN
Cmax4,956 kN
C0min8,04 kN
C0max10,291 kN
Momento estático admissível My147 N/m
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação80 °C