Buchas de esferas tipo flange

BBERM50AUU - SNR

BBERM50AUU

As buchas de esferas flangeadas permitem movimentos lineares precisos e de baixo atrito em eixos de aço temperado.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
Tipo de PatimBBER
Família de produtosFlange type ball bushings
StandardISO dimension
Número de selos2
Material do cilindro externo ou segmentos de aço100Cr6
Material da gaiolaSt15
Lubrificação inicialNon/No
d - Diâmetro interno50 mm
d - Tolerância diâmetro interno0,016/-0,004
D - Diâmetro externo75 mm
D - Tolerância diâmetro externo0/-0,022
L - Comprimento192 mm
L - Tolerância comprimento0,3/-0,3
B - Largura flange13 mm
D2 - Diâmetro112 mm
L389,5 mm
D3 - Diâmetro94 mm
X9 mm
Y14 mm
Z8,1 mm
Excentricidade máx0,02 mm
Número de linhas de bola6
Peso2,82 kg
undefined
DESEMPENHO
Cmin7,701 kN
Cmax9,857 kN
C0min15,9 kN
C0max20,352 kN
Momento estático admissível My396 N/m
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação110 °C