As buchas de esferas flangeadas permitem movimentos lineares precisos e de baixo atrito em eixos de aço temperado.
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| Tipo de Patim | BBER |
| Família de produtos | Flange type ball bushings |
| Standard | ISO dimension |
| Número de selos | 2 |
| Material do cilindro externo ou segmentos de aço | X105CrMo17 |
| Material da gaiola | PA |
| Lubrificação inicial | Non/No |
| d - Diâmetro interno | 30 mm |
| d - Tolerância diâmetro interno | 0,013/-0,002 |
| D - Diâmetro externo | 47 mm |
| D - Tolerância diâmetro externo | 0/-0,019 |
| L - Comprimento | 123 mm |
| L - Tolerância comprimento | 0,3/-0,3 |
| B - Largura flange | 10 mm |
| D2 - Diâmetro | 76 mm |
| L3 | 56,5 mm |
| D3 - Diâmetro | 62 mm |
| X | 6,6 mm |
| Y | 11 mm |
| Z | 6,1 mm |
| Excentricidade máx | 0,017 mm |
| Número de linhas de bola | 6 |
| Peso | 0,815 kg |

| DESEMPENHO | | Cmin | 2,6 kN |
| Cmax | 3,328 kN |
| C0min | 5,49 kN |
| C0max | 7,027 kN |
| Momento estático admissível My | 78 N/m |
| Tmin - Temperatura mín de operação | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máx de operação | 80 °C |