As buchas de esferas flangeadas permitem movimentos lineares precisos e de baixo atrito em eixos de aço temperado.
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| Tipo de Patim | BBER |
| Família de produtos | Flange type ball bushings |
| Standard | ISO dimension |
| Número de selos | 2 |
| Material do cilindro externo ou segmentos de aço | X105CrMo17 |
| Material da gaiola | X5CrNi18-10 |
| Lubrificação inicial | Non/No |
| d - Diâmetro interno | 12 mm |
| d - Tolerância diâmetro interno | 0,009/-0,001 |
| D - Diâmetro externo | 22 mm |
| D - Tolerância diâmetro externo | 0/-0,016 |
| L - Comprimento | 61 mm |
| L - Tolerância comprimento | 0,3/-0,3 |
| B - Largura flange | 6 mm |
| D2 - Diâmetro | 42 mm |
| D3 - Diâmetro | 32 mm |
| X | 4,5 mm |
| Y | 7,5 mm |
| Z | 4,1 mm |
| Excentricidade máx | 0,015 mm |
| Número de linhas de bola | 4 |
| Peso | 0,11 kg |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| Cmin | 0,683 kN |
| Cmax | 0,966 kN |
| C0min | 1,57 kN |
| C0max | 2,22 kN |
| Momento estático admissível My | 12 N/m |
| Tmin - Temperatura mín de operação | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máx de operação | 140 °C |