Buchas de esferas tipo flange

BBERS60AUU - SNR

BBERS60AUU

As buchas de esferas flangeadas permitem movimentos lineares precisos e de baixo atrito em eixos de aço temperado.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
Tipo de PatimBBER
Família de produtosFlange type ball bushings
StandardISO dimension
Número de selos2
Material do cilindro externo ou segmentos de açoX105CrMo17
Material da gaiolaX5CrNi18-10
Lubrificação inicialNon/No
d - Diâmetro interno60 mm
d - Tolerância diâmetro interno0,013/-0,002
D - Diâmetro externo90 mm
D - Tolerância diâmetro externo0/-0,025
L - Comprimento125 mm
L - Tolerância comprimento0,3/-0,3
B - Largura flange18 mm
D2 - Diâmetro134 mm
D3 - Diâmetro112 mm
X11 mm
Y17 mm
Z11,1 mm
Excentricidade máx0,02 mm
Número de linhas de bola6
Peso3,22 kg
undefined
DESEMPENHO
Cmin6,085 kN
Cmax7,789 kN
C0min9,8 kN
C0max12,544 kN
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação140 °C