As buchas de esferas flangeadas permitem movimentos lineares precisos e de baixo atrito em eixos de aço temperado.
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| Tipo de Patim | BBER |
| Família de produtos | Flange type ball bushings |
| Standard | ISO dimension |
| Número de selos | 2 |
| Material do cilindro externo ou segmentos de aço | X105CrMo17 |
| Material da gaiola | X5CrNi18-10 |
| Lubrificação inicial | Non/No |
| d - Diâmetro interno | 8 mm |
| d - Tolerância diâmetro interno | 0,008/0 |
| D - Diâmetro externo | 16 mm |
| D - Tolerância diâmetro externo | 0/-0,013 |
| L - Comprimento | 25 mm |
| L - Tolerância comprimento | 0,3/-0,3 |
| B - Largura flange | 5 mm |
| D2 - Diâmetro | 32 mm |
| D3 - Diâmetro | 24 mm |
| X | 3,5 mm |
| Y | 6 mm |
| Z | 3,1 mm |
| Excentricidade máx | 0,012 mm |
| Número de linhas de bola | 4 |
| Peso | 0,041 kg |

| DESEMPENHO | | Cmin | 0,195 kN |
| Cmax | 0,276 kN |
| C0min | 0,402 kN |
| C0max | 0,568 kN |
| Tmin - Temperatura mín de operação | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máx de operação | 140 °C |