Buchas de esferas tipo flange

BBERS8LAUU - SNR

BBERS8LAUU

As buchas de esferas flangeadas permitem movimentos lineares precisos e de baixo atrito em eixos de aço temperado.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
Tipo de PatimBBER
Família de produtosFlange type ball bushings
StandardISO dimension
Número de selos2
Material do cilindro externo ou segmentos de açoX105CrMo17
Material da gaiolaX5CrNi18-10
Lubrificação inicialNon/No
d - Diâmetro interno8 mm
d - Tolerância diâmetro interno0,009/-0,001
D - Diâmetro externo16 mm
D - Tolerância diâmetro externo0/-0,013
L - Comprimento46 mm
L - Tolerância comprimento0,3/-0,3
B - Largura flange5 mm
D2 - Diâmetro32 mm
D3 - Diâmetro24 mm
X3,5 mm
Y6 mm
Z3,1 mm
Excentricidade máx0,015 mm
Número de linhas de bola4
Peso0,059 kg
undefined
DESEMPENHO
Cmin0,32 kN
Cmax0,452 kN
C0min0,804 kN
C0max1,137 kN
Momento estático admissível My4,3 N/m
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação140 °C