Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
As buchas esféricas ajustáveis permitem uma redução do jogo radial para movimentos lineares precisos e de baixa fricção em eixos de aço endurecido cantilever.
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR Tipo de Patim BBE-AJ Família de produtos Standard ball bushings, adjustable Standard ISO dimension Número de selos 2 Material do cilindro externo ou segmentos de aço X105CrMo17 Material da gaiola PA Lubrificação inicial Non/No d - Diâmetro interno 10 mm d - Tolerância diâmetro interno 0,008/0 D - Diâmetro externo 19 mm D - Tolerância diâmetro externo 0/-0,009 L - Comprimento 29 mm L - Tolerância comprimento 0/-0,2 L1 22 mm Tolerância L1 0/-0,2 D1 - Diâmetro 18 mm L2 1,3 mm E 1 mm Número de linhas de bola 4 Peso 0,029 kg
DESEMPENHO Cmin 0,286 kN Cmax 0,404 kN C0min 0,549 kN C0max 0,776 kN Tmin - Temperatura mín de operação -20 °C Tmax - Temperatura máx de operação 80 °C