As buchas de esferas abertas utilizam eixos de aço suportados e endurecidos para reduzir a deflexão para um movimento linear preciso e de baixo atrito.
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| Tipo de Patim | BBE-OP |
| Família de produtos | Standard ball bushings, open |
| Standard | ISO dimension |
| Número de selos | 2 |
| Material do cilindro externo ou segmentos de aço | X105CrMo17 |
| Material da gaiola | PA |
| Lubrificação inicial | Non/No |
| d - Diâmetro interno | 12 mm |
| d - Tolerância diâmetro interno | 0,008/0 |
| D - Diâmetro externo | 22 mm |
| D - Tolerância diâmetro externo | 0/-0,009 |
| L - Comprimento | 32 mm |
| L - Tolerância comprimento | 0/-0,2 |
| L1 | 22,9 mm |
| Tolerância L1 | 0/-0,2 |
| D1 - Diâmetro | 21 mm |
| L2 | 1,3 mm |
| E | 7,5 mm |
| Alpha | 78 ° |
| Número de linhas de bola | 3 |
| Peso | 0,035 kg |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| Cmin | 0,416 kN |
| Cmax | 0,416 kN |
| C0min | 0,784 kN |
| C0max | 0,784 kN |
| Crev para OP | 266.24 |
| C0rev para OP | 501.76 |
| Tmin - Temperatura mín de operação | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máx de operação | 80 °C |